Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SPANNFIX PRO Exakt reproduzierbare Vorrichtungen durch Skalen und Winkelausrichtung
Spannelemente
Federspanner mit Schnellwechselaufnahme - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Federspanner mit Schnellwechselaufnahme - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269300
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Schnittstelle
SSTELLE [mm]
Dicke
T [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Beschreibung
AUSF
Beschreibung
BS
1
2
269300
SWA 5
1.1
60
34
rund
Infotext
268300
SWA 5
1.1
75
50
rund
Infotext
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Federspanner mit Schnellwechselaufnahme
Bestellnummer
269300
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:43
Einheit
Schlagworte
Bohrraster
Federspanner
Fixiersysteme
Grundschienen
Schnellwechselaufnahme
Spannelemente
Vorrichtungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften